เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
    Intra lighting

    Pipes Tube Single S

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
    " Pure impact". Every space should have something intriguing and thus precious. Pipes Tube is meant to enhance the space. As a strong decorative element, it draws attention. Still, its form is simple enough to blend in with the surroundings. A variety of sizes and colours allow you to be creative in compositions and to add a personal touch to every space.
    สเปคสินค้า
    • Installation: suspended (S). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metalized polycarbonate with lacquer finish. Body: aluminium, powder coated, many colour options, different luminaire heights. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable for S version. 3 m and 5 m suspension available on request.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PipesTube_single_S
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipes Tube
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)