เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
    Intra lighting

    Rylo C

    Extraordinary light comfort

    Rylo is not a common downlight. With its special optics it provides high visual comfort and generates circular light emission.

    It doesn’t show off. The light source is hidden and all you can see is pure light with absolutely no glare. It is universal, perfect for all spaces and projects.

    A luminaire for life

    Clean, timeless design, high visual comfort, perfect fusion with space and minimalistic looks make it a luminaire you will never get tired of.

    สเปคสินค้า
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, Fixed output, remote
      Luminaire luminous flux:
      433 lm - 1680 lm
      Power:
      7 - 19 W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rylo-c
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rylo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)