เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
    Intra lighting

    Vitka TA

    Vitka - Thin line

    Vitka doesn’t need to hang out next to thick luminaries just to look thin. It is thin!

    They say it’s a thin line between elegance and confidence but we say that there doesn't need to be any line at all, you can have this all together. Thanks to its application flexibility and lighting control, Vitka is one of our top notch ambient luminaires.

    Discover the variety of Vitka’s applications when you’re creating an office, reception area, hospitality facilities or at home, and prepare for a big surprise from such a small luminaire. And that's the thin line everybody talks about.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 633 lm - 656 lm

      Led colour: 930, 940

      Installation: Table luminaire (TA).



      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Control gear: Supplied with plug-in driver and sensor switch with dimming function (TD). Table/floor version are supplied with universal plug-in driver.

      Complete with: 1,5 m long plug-in power supply cable.

      Power supply: 230V 50Hz / 24V DC.

      Driver: TD (gesture control)

      Driver position: Universal plug

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vitka_ta
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vitka
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (51)