เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
    Intra lighting

    Zoe Z7

    2.8 จาก 5 ดาว2.8(6 รีวิว)

    Creative. Unique. Yours.

    Mix and match your favourite combination of five different shapes and an on-trend colour palette to create something that fits your wishes like a glove. The finest materials, green technologies and sophisticated production are reflected in top-notch design and give this decorative element a chance to create the ambience of your dreams.

    Whether planning a home, a restaurant, a hotel or a store, Zoe finds its place in minimalistic, Scandinavian influenced, urban interiors and turns it into something truly beautiful.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 265 lm - 1067 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution.

      Body: Aluminium, powder coated.

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Constant current driver - order separately.

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zoe_z7
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zoe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (51)