เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aquatec XL Heavy Duty Bath Lift, White, 1573862
Aquatec XL Heavy Duty Bath Lift, White, 1573862
Aquatec XL Heavy Duty Bath Lift, White, 1573862
Aquatec XL Heavy Duty Bath Lift, White, 1573862
Aquatec XL Heavy Duty Bath Lift, White, 1573862
    Invacare

    Aquatec XL Heavy Duty Bath Lift, White, 1573862

    The Aquatec XL offers a weight capacity of up to 375 lbs. and features a reclining back support. The specially designed base and minimum seat height of only 2.5” allows plenty of room for a relaxing bath. The Aquatec SP familiy provides quality and durable bath lifts that are designed to offer comfort, safety and reassurance to those most in need of support as they bathe. They incorporate increased leg room, ease of disassembly and an ergonomic floating hand control that contains a highly efficient and light weight battery.

    • The Aquatec XL Heavy Duty is capable of lifting up to 375 lbs.
    • Lithium-ion battery pack will not allow the lift to descend if there is not enough charge to raise the user. The ergonomic, floating hand control stores conveniently on backrest back
    • Compact construction with minimum height of only 2.5", also 40 degrees of recline for an immersive, relaxing bath experience
    • Can be easily disassembled into two parts with one hand for transport
    • Can be used with or without washable cover materials

    As Feature On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Invacare-1573862-Aquatec-XL-Heavy-Duty-Bath-Lift
    • Product familyBath Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aquatec Bath Lifts
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC namePersonal safety and protection
    • UNSPSC code4618
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 23 13
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Bath Lifts

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)