เผยแพร่สินค้าของคุณ
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
    Invacare

    Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629

    Invacare 5410IVc full electric homecare bed - full electric bed with innerspring mattress 5185 and full rails 6629 Kit. Users and caregivers can easily adjust body position and bed height with intuitive hand pendant. Maintenance is easy with color-coded junction box connections. Interchangeable bed ends reduce inventory and are washable with standard water pressure.

    • Durable panels are impact and scratch-resistant and washable for easy cleaning
    • Rubber casters are non-marring
    • Ergonomic hand pendant features heavy-duty, strain-relief cord. Sleep Surface(inches): 80L x 36W
    • Convenient access to emergency manual crank for peace of mind

    As Feature On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Invacare-5410IVC-Full-Electric-Homecare-Bed-with-Mattress-and-Rails
    • Product familyBeds and Bed-Related Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Home Care Beds
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)23
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก178
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBeds
    • OmniClass Number23-25 45 11 11 11
    • OmniClass TitleElectric Patient Beds

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)