เผยแพร่สินค้าของคุณ
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
    Invacare

    Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895

    The Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, With Commode Opening, 18" Seat Width, 6895 offers a lightweight aluminum frame and stainless steel hardware making it ideal for shower use for the elderly and disabled. This mobile shower chair is designed for use in the shower, but also fits over most standard toilet bowls. Flip-back padded arms, swing-away front riggings and a four-position padded seat aid in providing user comfort along with tool-less adjustable height footrests. Folds into a compact unit for storage and transport.

    • Mobile shower chair designed for use in the shower. Fits over most standard toilet bowls.
    • Offers a lightweight aluminum frame and stainless steel hardware making it ideal for shower use.
    • Flip-back padded arms, swing-away front riggings and a four-position padded seat aid in providing user comfort. Tool-less adjustable height footrests.
    • Folds into a compact unit for storage and transport.
    • Safety strap included.

    As Feature On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Invacare-6895-Rehab-Shower-Wheelchair
    • Product familyBath Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Chairs
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)32
    • กว้าง (นิ้ว)24.5
    • ความลึก (นิ้ว)38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 49 11 25
    • OmniClass TitleWheelchairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)