เผยแพร่สินค้าของคุณ
Invacare CS7 Bed, Drake Style Bed Ends with Biltmore Cherry Finish, No Rails, IHCS7DRBC-QSP
Invacare CS7 Bed, Drake Style Bed Ends with Biltmore Cherry Finish, No Rails, IHCS7DRBC-QSP
Invacare CS7 Bed, Drake Style Bed Ends with Biltmore Cherry Finish, No Rails, IHCS7DRBC-QSP
    Invacare

    Invacare CS7 Bed, Drake Style Bed Ends with Biltmore Cherry Finish, No Rails, IHCS7DRBC-QSP

    Invacare Carroll CS7 long-term care bed Kit with Drake style bed ends in Biltmore Cherry. The Invacare Carroll cs Series innovative CS7 bed has become the industry standard for long-term care beds. With an auto contour feature that simultaneously raises both the head and the knees, residents stay comfortably in place while being better positioned for reading, watching TV or talking to family members. The simultaneous movement Also helps prevent painful skin shearing that might otherwise occur during repositioning.

    • Invacare CS7 bed is a full electric hospital bed with an ergonomic hand pendant that is waterproof and designed with bright universal symbols, allowing the user to easily operate the comfort controls of the bed.
    • Floor lock system secures the bed to the floor at all height ranges but allows for mobility-on-demand.
    • Exclusive arched slat deck design allows for improved infection control and reduces wear and tear on mattresses.
    • Tool-less assembly fast connect system allows for faster setup and easier alterations.
    • BED DIMENSIONS: Frame 80" (L) x 36" (W); Height 7"-30" Weight Capacity 500 lb.

    As Feature On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Invacare-IHCS7DRBC-QSP-Dracke-Style-Bed-Ends
    • Product familyBeds and Bed-Related Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Home Care Beds
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)30
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)84
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBeds
    • OmniClass Number23-25 45 11 11 11
    • OmniClass TitleElectric Patient Beds

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)