เผยแพร่สินค้าของคุณ
Invacare IRC5PO2V Perfecto2 V Oxygen Concentrator
Invacare IRC5PO2V Perfecto2 V Oxygen Concentrator
Invacare IRC5PO2V Perfecto2 V Oxygen Concentrator
Invacare IRC5PO2V Perfecto2 V Oxygen Concentrator
    Invacare

    Invacare IRC5PO2V Perfecto2 V Oxygen Concentrator

    The Invacare Perfecto2 V oxygen concentrator is an economical addition to the premier Invacare stationary concentrator line. This 5-liter concentrator is small, quiet and lightweight and comes standard with the Invacare Senso2 oxygen sensor. The Perfecto2 V unit incorporates many of the best features of the market-leading Invacare Perfecto2 concentrator, including its contemporary, patient preferred external design and color.

    Specifications

    dimensions: 23 inch H x 13 inch W x 12 inch D
    product weight: 40 lb.
    shipping product weight: 45 lb
    oxygen: oxygen
    flow: 5 lpm
    flow range: 0.5-5 lpm
    oxygen purity: 95.6 percent -87 percent at all flow rates
    sound level: 43 DBA.

    • User-friendly design with easy-to-see and understand control panel
    • Easy access to humidifier bottle and filter
    • Low noise level allows for use during sleep
    • Convenient top handle makes it easy to move
    • Three separate filters assure oxygen purity

    As Feature On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Invacare-IRC5PO2V-Pefecto2-V-Oxygen-Concentrator
    • Product familyOxygen Therapy
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Concentrators
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2
    • กว้าง (นิ้ว)1.1
    • ความลึก (นิ้ว)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 43 31
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRespiration Equipment
    • OmniClass Number23-25 11 13 25 25
    • OmniClass TitleRespiratory Monitoring Kits

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)