เผยแพร่สินค้าของคุณ
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
    Invacare

    Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP

    Invacare tracer EX2 wheelchair and T93HCP foot rests with removable desk-length arms, 20 inch x 16 inch is equipped with a dual-axle which allows for repositioning for hemi seat-to-floor heights. Combining a heavy-duty Seat inner liner, low-maintenance carbon steel frame and interchangeable components with the Invacare 9000 wheelchair Series, this wheelchair sets the benchmark for long-lasting, durable wheelchairs.

    Specifications

    color: silver vein
    material: carbon steel
    Seat width: 20"
    Seat depth: 16"
    back height: 16"
    overall height: 35. 88 inch

    dimensions: folded width: 13 inch wheel height: 24"; product weight capacity: 250 lb. ; shipping product weight: 37 lb. *Weights do not include front riggings.

    • Features a low-maintenance carbon steel frame for durability. Dual-axle allows for conversion from 19.5" to hemi seat to floor height of 17.5".
    • Removable, desk-length, padded arms allowing the wheelchair user to pull closer to a desk or table with ease.
    • Heavy-duty inner liners keep seat and back from stretching and 14-gauge cross braces add durability and strength.
    • Folds for convenient travel and storage.
    • T93HCP Hemi Footrests with Composite Footplates And Heel Loops.
    • Included Components: Tracer Ex2 Wheelchair With T93Hcp Hemi Footrests

    As Feature On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Invacare-TREX20RP-EX2-Wheelchair-with-Desk-Length-Arms-and-Footrests
    • Product familyWheelchairs and Top End
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์IVC Manual
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)35.88
    • กว้าง (นิ้ว)28.25
    • ความลึก (นิ้ว)31.88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 49 11 25
    • OmniClass TitleWheelchairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)