เผยแพร่สินค้าของคุณ
STUDOR® CHEM-VENT™
IPS Corporation

STUDOR® CHEM-VENT™

Simplify drainage and waste venting with the air admittance valve designed specifically for chemical waste systems.
The unique design of the STUDOR® CHEM-VENT™ provides plumbing ventilation to prevent the loss of water seals in traps within chemical waste systems.
Can be installed in chemical waste systems when the system is designed by a design professional
WARNING!! STUDOR CHEM-VENT cannot be installed in applications where vented fumes are required to pass through biological and/or chemical filters before being released to the atmosphere.
Will vent up to 6 DFUs
Exclusive vermin protection system
Expands architectural design limits
Manufactured from Flame Retardant Polypropylene conforming to ASTM D-4101
The Sch 40 dimensions of the valve tail piece allows direct mounting on any fusion or MJ fitting
Through the use of readily available adapters, the valve can also be conected to CPVC, glass and Duriron® systems (designer to check for chemical comparability)
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves

Commercial Use
NSF 14, (In Revision) ASSE 1049 Performance requirements for individual and branch type AAV’s for Chemical Drainage Systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa-chem-vent
  • Product familyGeneral Pipework and Ductwork Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Studor®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
นิวซีแลนด์
แคนาดา
ออสเตรเลีย
เปอร์โตริโก
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง