เผยแพร่สินค้าของคุณ
AAV-TEE Redi Vent Air Admittance Valve with Tubular Adaptor
IPS Corporation

AAV-TEE Redi Vent Air Admittance Valve with Tubular Adaptor

An air admittance valve shall be acceptable as a vent termination for any individual vent, common vent, circuit vent, loop vent and island fixture vent that is provided to prevent siphonage of a fixture trap.  An air admittance valve can be used as an alternative to extending a vent through the roof (or sidewall) to the open atmosphere.

Location:

  • The air admittance valve shall be located a minimum of 4” above the horizontal branch drain or fixture drain being vented.
  • Each valve should be installed in an accessible location.

Installation:

  • The valve should be connected to the piping in accordance with the manufacturer’s installation instructions.
  • The valve should be installed in the vertical, upright position after rough-in and pressure testing of the DWV system.
  • A minimum of one vent shall extend to the open atmosphere for ever building drainage system.
  • The valve should not be installed as a vent terminal for any special (chemical) waste system or in supply and return air plenums.
  • For installation in areas with temperature range between –40 and 150 degrees F.

Features:

  • Screening on the inside and outside of the valve to protect the sealing assembly from insects and debris.
  • Will vent up to 20 DFUs on a horizontal branch and 24 DFUs on a stack.
  • Limited lifetime warranty for replacement of defective valves.

Materials:

  • ABS (acrylonitrile butadiene styrene) valve with silicone membrane
  • ABS or PVC (adaptor)

Performance Standards: ANSI/ASSE 1051—2009 single fixture and branch type AAVs ANSI/ASSE 1050—2009 stack type AAVs NSF Standard 14—2009 Plastics Piping System and Components

Code Compliance:

  • International Plumbing Code (IPC)
  • International Residential Code (IRC)
  • Uniform Plumbing Code (UPC Section 301.2 Alternative Materials and Methods
  • National Standard Plumbing Code (NSPC)—Appendix “E”
  • National Plumbing Code of Canada (NPC)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ips-20391
  • Product familyGeneral Pipework and Ductwork Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Studor®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
นิวซีแลนด์
แคนาดา
ออสเตรเลีย
เปอร์โตริโก
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง