เผยแพร่สินค้าของคุณ
Recessed Dialysis Supply & Waste Box
IPS Corporation

Recessed Dialysis Supply & Waste Box

Features
  • 316 Stainless Steel Box with Stainless Steel Frame & Door
  • Provides a recessed connection and drain for operation of Dialysis machines with either a one or two valve configuration
  • PVC valves are ball type with EPDM seals and O-ring; 1/2" FPT Schedule 80; flushing nipple included
  • Valves comply with ASTM F1970-05 and are NSF listed
  • Access door (optional) and frame may be positioned in any convenient orientation; door includes concealed hinge with Cam Cylinder Lock and two keys
  • Two adjustable stainless steel mounting flanges provide easy securement of box to wall, eliminating the need to build supports
  • Available with or without valves
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.recessed-dialysis
  • Product familyTerminals for Supplied Liquids and Gases
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Guy Gray
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย