เผยแพร่สินค้าของคุณ
STUDOR® Maxi-Filtra™
IPS Corporation

STUDOR® Maxi-Filtra™

The STUDOR® MAXI-FILTRA™ operates as a two way vent, which filters air in both directions. Its replaceable active carbon filter is designed to eliminate bad odors produced by the plumbing drainage sysem.
The MAXI-FILTRA is for outdoor use only, particularly for use with septic systems, but can also be installed on existing open vent pipes and in systems in which air admittance valves (AAVs) are installed.
Can be installed vertically or horizontally
Outdoor use only
Contains replaceable carbon filter that can last up to two years
Fits 3" or 4" pipe
UV Rated
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa-maxi-filtra
  • Product familyGeneral Pipework and Ductwork Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Studor®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
นิวซีแลนด์
แคนาดา
ออสเตรเลีย
เปอร์โตริโก
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา