เผยแพร่สินค้าของคุณ
STUDOR® Maxi-Vent™
IPS Corporation

STUDOR® Maxi-Vent™

5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)
The unique design of the STUDOR® MAXI-VENT® provides plumbing ventilation to prevent the loss of water seals in traps without the need for costly roof penetration and vent piping.
Can be used as an individual, branch, circuit or stack vent
Will vent up to 500 DFUs on a stack
Fits 3" and 4" pipe sizes
Expands architectural design limits
Reduces the number of fire-stopping applications
Exclusive vermin protection system
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves
Residential or Commercial Use
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa-maxi-vent
  • Product familyGeneral Pipework and Ductwork Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Studor®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
นิวซีแลนด์
แคนาดา
ออสเตรเลีย
เปอร์โตริโก
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง