เผยแพร่สินค้าของคุณ
STUDOR® Recess Box
IPS Corporation

STUDOR® Recess Box

The STUDOR® Multi-Purpose Recess Box can be used with any MINI-VENT®, TEC-VENT™, or REDI-VENT™ which is located in drywall.
One piece box and mounting ?ange design needs no additional framing or support when installed to the stud bay
Optional mounting by use of the Water-Tite Stabilizer Bar allows the box to be positioned anywhere in the stud bay
Contains integral test cap with rubber gasket for leak testing and protection during the construction phase
Access Box connects to 1½" or 2" ABS or PVC vent pipe
Includes a one-piece snap-on grille
Recess box carries UPC and ICC listings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa-recess-box
  • Product familyGeneral Pipework and Ductwork Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Studor®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ