เผยแพร่สินค้าของคุณ
EZ Mechanical Flex Coupling - Flexible DWV Coupling - 3"
IPS Corporation

EZ Mechanical Flex Coupling - Flexible DWV Coupling - 3"

The EZ Flex Coupling can be inserted between two aligned pipes by flexing the female ends back, inserting the coupling between the pipe, and then folding the ends back onto the pipe and tightening the clamps.

3″ EZ Mechanical Coupling (Black), expansion joint for vertical stacks

  • Decreases labor requirements
  • Reduces project costs by up to 40%
  • Speeds and simplifies installation
  • Cuts pipe and fittings cost by almost 50%
  • Reduces need for inserts, rods and hangers
  • Simplifies engineering/design layouts
สเปคสินค้า
  • 3″ EZ Mechanical Coupling (Black)
    Part #: 46050
    Model #: P35470D

    EZ Mechanical Flex Coupling: Fits in-between 2-1/2” space, connecting two sections of DWV pipe. Connects PVC to PVC or PVC to Cast Iron DWV Pipe.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ez-mechanical-flex-coupling-3
  • Product familyDrainage, Waste, Venting Drainage Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible Couplings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ

สินค้าใกล้เคียง