เผยแพร่สินค้าของคุณ
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
    IPS Corporation

    Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″

    This special 3” X 2” Double Street Wye provides two openings on either side of the ProVent Stack and fits in between the stack and a 12” rough water closet opening. The side openings discharge into the horizontal pipe above the centerline.

    3″ X 2″ Double Wye DWV

    • Decreases labor requirements
    • Reduces project costs by up to 40%
    • Speeds and simplifies installation
    • Cuts pipe and fittings cost by almost 50%
    • Reduces need for inserts, rods and hangers
    • Simplifies engineering/design layouts
    สเปคสินค้า
    • 3″ X 2″ Double Wye DWV
      Part #: 45528
      Model #: P35392

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.provent-double-wye
    • Product familyDrainage, Waste, Venting Drainage Fittings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wye, Combination Fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ

    สินค้าใกล้เคียง