เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slab on ground
Isodrän

Slab on ground

BIDIRECTIONAL DEHYDRATION USING THE ISODRÄN BOARD Ground slab construction is currently the most common foundation methodology in the construction of houses. By choosing the ISODRÄN board you benefit the environment in two ways. Good thermal insulation capacity leads to low heating costs and reduces the quantity of material required which leads to reduced transportation during the construction process, which benefits both the environment and your expenditure .
สเปคสินค้า
  • THE ISODRÄN BOARD’S functions in one product provides many benefits -Less excavation, removal and dumping of mass -Less purchase of new mass -Shorter construction time due to bidirectional dehydration. -Replaces draining layer under the insulation. -Less cracking. -Maximal permeability levelling and thus extra moisture safety. -At needs the ability to moisture and radon ventilation. An obvious choice for moisture-proof plates.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.slabonground
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porous Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFirm Foam
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC010879
  • ชื่อ ETIMInsulation blanket/-plate
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral fibre slab insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11
  • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CodeA1020
  • CSI UniFormat II TitleSpecial Foundations

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
ไอซ์แลนด์