เผยแพร่สินค้าของคุณ
CZ PROTECT - Fiberglass vacuum panel (CZ) combined with two layers of 3mm fiber cement.
ISOLCORE

CZ PROTECT - Fiberglass vacuum panel (CZ) combined with two layers of 3mm fiber cement.

PROTECT panels are the solution designed for those seeking maximum protection against accidental damage. Vacuum insulation panel in fiberglass (CZ) bonded with two 3 mm fiber cement layers. When applied on walls, it allows direct skimming of the panel and finishing without additional protective layers. When used on floors or roofs, the Protect panel provides enhanced resistance to potential damage caused by foot traffic during installation. An additional advantage is the possibility to apply hot bituminous membrane directly over the panel, increasing its durability and reliability. DIMENSIONS: 1000x600 / 600x500 / 600x100 / 200x100 mm Other sizes available on request PANEL THICKNESS: 16 - 21 - 26 - 31 - 36 mm Thermal conductivity λm: 0.003 W/mK Reaction to fire class: A1 S1 d0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CZ-protect
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา