เผยแพร่สินค้าของคุณ
ISOPAN Isodomus Classic
ISOPAN Isodomus Classic
    Isopan
    Archived

    ISOPAN Isodomus Classic

    Isodomus Classic sandwich panel is specifically designed for civil construction. The structure of the external face perfectly integrates with the surrounding urban fabric. A range of panels to respond to the requirements of tile-effect roofing. UTILIZATION Isodomus Classic is a sandwich panel for roofing designed for the roofing of residential buildings or industrial facilities included in the urban context. Ideal for roofing with polyurethane insulation in new buildings, as well as for renovations or refurbishment. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - "Tile effect" finishing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Isodomus_Classic
    • Product familyRoof Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double Metal Skin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515

    สินค้าใกล้เคียง

    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (5)