เผยแพร่สินค้าของคุณ
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
    Unimetal

    GENUS-COPPO

    GENUS COPPO

    Genus Coppo is a sheet shaped for the covering of civil buildings, its particular profile allows to satisfy even the aesthetic sense, once laid it gives the effect of a real tile roof. The battening must be provided, as for a classic roof with traditional tiles, every 350 mm. In the case of a continuous support plane, the spacing can be every 700 mm with the use of suitable compression-resistant insulation.

    สเปคสินค้า
    • Tile length 350 mm

      spacing 700 mm

      thicknesses 0.50/0.60/0.80 in steel

      in aluminum 0.70/0.80

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GENUS-COPPO
    • Product familyCoverings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane insulated panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
    • OmniClass Number23-13 39 27 11 11
    • OmniClass TitleMetal Roof Panels
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)