เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Slab S39
Floor Slab S39
Floor Slab S39
Floor Slab S39
Floor Slab S39
    Isotex

    Floor Slab S39

    Floor slabs in wood-cement and concrete beams for external separations. Acoustic isolation Rw=60 dB, Thermal isolation U=0,28 W/m²K and U=0,24 W/m²K (complete with floor), Fire Resistence REI 240
    สเปคสินค้า
    • SPECIFICATIONS OF BEAM & STRUCTURAL FLOORING - The ISOTEX® cement-bonded wood fibre panel system for highly thermo-acoustic insulated horizontal or inclined structures consists of pre-assembled 100 cm x 20/25/30/39 panels of lengths up to 6.5-7 m, with horizontal and vertical cavities to eliminate thermal and acoustic bridges, reinforcing rods and concrete filling. The flooring system is completed on site with reinforcing rods, partitioning wire mesh and concrete casting. Isotex floor panels and beams are CE marked in accordance with harmonized European standard EN 15037-1, certifications of fire resistance (Resistance, Sealing & Insulation – REI 240), thermal transmittance (Presidential Decree 59/09 and Ministerial Decree 26/06/09), on site acoustic tests in compliance with UNI EN ISO 140 e UNI EN ISO 717, structural testing, and green construction materials certification and the environmental label of third type – EPD in conformity with UNI EN 15840 E ISO 14025 released by competent authorities and the Eurofins “Indoor Air Comfort GOLD” product certifications according to the UNI EN 16516 or UNI EN ISO 16000-9 standards, demonstrating the compliance of the product with the criteria of low VOC emissions (Organic Components Birds) with respect to the mandatory regulations of individual European countries and voluntary labels (LEED, INTERNATIONAL BREEAM, etc.).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Floor-Slab-S39
    • Product familyFloor slabs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S39
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองCement
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
    • IFC classificationSlab
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)