เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 10RS / 3248RS / R10
JLG 10RS / 3248RS / R10
    JLG
    Archived

    JLG 10RS / 3248RS / R10

    RS scissor lifts deliver industry-leading duty cycles and nimble operation. RS scissor lifts operate on four hoses, which significantly reduces potential leak points. In addition, the robust design positions the hydraulic pump within the frame for added protection. These features help streamline serviceability while increasing durability, making the 6RS and 10RS ideal for rental use.


    This machine may also be known as: Platforms, Cherry Pickers, MEWP, AWP, Scissors, IPAF 3a, 3b

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.10RS
    • Product familyScissor Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Scissor Lift
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms