เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 1250AJP
Manlift Group

JLG 1250AJP

The JLG 1250AJP articulating boom lift provides working height of 40.3m with great deal of flexibility. Articulated Boom Lifts (designed to reach up and over an object, articulated boom lifts have one or even two articulating joints in the main boom enabling the machine to have a large outreach potential). Diesel powered JLG 1250AJP are highly suitable for outside jobs that require flexible machinery to take your staff and equipment up in the air safely. JLG’s patented QuikStick® boom design significantly reduces lift/lower cycle times. Four wheel drive and four wheel steer plus oscillating axle for superb jobsite mobility. Dual platform capacity with up to 450kg available provides increased versatility and productivity.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jlg-1250ajp-articulated-boom-lift
  • Product familyEngine Powered Boom Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Articulating Boom Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)