เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG T12E / T32E
JLG T12E / T32E
    JLG
    Archived

    JLG T12E / T32E

    With the JLG Toucan® vertical mast lift, you can meet your overhead challenges head-on. Work up, over and around assembly lines, shelving, ductwork or partitions more easily and without interference. These mast boom lifts feature thick rubber non-marking tyres, clean and efficient electrical power and 25% gradeability.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T12E
    • Product familyElectric & Hybrid Boom Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toucan Series Mast Boom Lifts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts