เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG E400AJPN
Manlift Group

JLG E400AJPN

An electric boom lift which is efficient to work at heights to perform several task including painting, cleaning and maintenance services, it is also used by minor construction operations that require to work at height safely. Whether articulating or telescopic boom lift's, Manlift offers highly reliable and well maintained JLG boom lifts for rent so that people can work safely and efficiently at heights. The JLG E400AJPN is the largest electric boom lift offers working height of 14m with reliablity and safety. Articulated Boom Lifts (designed to reach up and over an object, articulated boom lifts have one or even two articulating joints in the main boom enabling the machine to have a large outreach potential.). JLG E400AJPN electric boom lifts are mostly used in warehouses, factories, shopping malls and other areas where zero emission standards need to be followed. Move over uneven surfaces with the Automatic Traction Control option.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jlg-e400ajpn-electric-boom-lift
  • Product familyElectric & Hybrid Boom Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Articulating Boom Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)