เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX bloc window

    The narrow face of the frames of the new CONNEX bloc wood/metal window ensures light-flooded space. By using wood on the inside, CONNEX bloc contributes to a comfortable room climate but is also protected on the outside thanks to the aluminium facing. With CONNEX bloc, our system family of wood/metal windows is extended by another outstanding product. The tried-and-tested cube system can be extended in a few steps to make up the bloc system. To do this, only four additional components are needed: outer frame, glazing bar, glazing pads and clips. The wood contour remains unchanged, and CONNEX bloc provides even more practical benefits.

    สเปคสินค้า
    • 03-10-01-01

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_CONNEX_bloc_window
    • Product familyWood-Metal systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15
    • OmniClass TitleWood Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows