เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 window

    JANSEN JANISOL HI windows combine aesthetics with refined technology. Slender frame profiles enhance the architectural styling while the innovative technology ensures the best possible thermal separation. With triple glazing, it is easy to achieve windows with excellent thermal conductivity coefficients (Uw), e.g. 0.69 W/m2K for fixed lights and 0.8 W/m2K for opening elements. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new window system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind).

    สเปคสินค้า
    • 01-01-03-01

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_Janisol_HI_window
    • Product familyInsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-17
    • หมายเลขฉบับ4
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows