เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 window

    With JANSEN JANISOL ARTE 66, Jansen is expanding its range of systems to include an attractive variation. The basic depth of 66 mm enables the use of stronger glass, with a vent height of up to 2300 mm. This makes it possible to have the turn/tilt opening type, even with the special requirements of listed buildings for narrow frames. With the concealed fittings, they meet architects' and developers' demands for a uniform design and clear lines which do not allow any visual interruption. The Euro grooves make it easier for fabricators to install the fittings, while the new glazing bead system facilitates installation of the panes. Fabrication with push-in gasket or dry glazing takes place in the usual way, as with the JANSEN JANISOL 60 and JANSEN JANISOL ARTE 60 steel profiles – this ensures a high level of process reliability.

    สเปคสินค้า
    • 01-01-05-02

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_Janisol_Arte_66_window
    • Product familyInsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-20
    • หมายเลขฉบับ5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)66
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows