เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN CONNEX cito window
JANSEN CONNEX cito window
JANSEN CONNEX cito window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cito window

    The wood/metal system specially developed for individual windows appeals with its narrow frame profiles and elegant profile face. Visually identical, the latest profile is a seamless addition to the CONNEX system family, thus ensuring a uniform appearance of the building from the inside and out. Whether for new buildings, refurbishments or conversions – the narrow face width of the CONNEX cito frames ensures light-flooded space.Due to the glazing being fitted from the outside, a visibly screwed glazing bar can be omitted. The glazing panels, which are often very large and heavy, can be fitted from the outside without any problems. Furthermore, it is possible to create barrier-free window and door solutions which, in the same element, can easily be combined with fixed lights or wooden windows.

    สเปคสินค้า
    • 03-10-01-04

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_CONNEX_cito_window
    • Product familyWood-Metal systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15
    • OmniClass TitleWood Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows