เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube window

    The CONNEX cube wood/metal window combines the advantages of wood as a natural material with the good weather resistance of an aluminium outer skin. The window has an attractive appearance: wood on the inside creates a cosy atmosphere; the external aluminium facing – anodised or paint coated – can be adapted to individual client requirements.The CONNEX cube system fulfils the most demanding requirements regarding thermal and sound insulation. Every house with wood-metal windows is "warmly dressed" in winter and the heating works in slow gear. CONNEX cube windows offer a favourable price/performance ratio; they are practically maintenance-free and have a long service life.

    สเปคสินค้า
    • 03-10-01-02

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_CONNEX_cube_window
    • Product familyWood-Metal systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15
    • OmniClass TitleWood Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows