เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX legno window

    With Connex legno, Jansen offers a window system made of wood, the classic and ecological material, that fulfils today's exacting demands. The wooden contours are identical to those of CONNEX cito, which means only one tool set is needed for two window systems.The CONNEX wood windows ensure optimum resistance to wind, rain and snow. In terms of thermal insulation, wood is unique as a material. The wood window, which is suitable for different colours and stain finishes, is an excellent choice for new buildings, conversions, refurbishments and listed buildings.

    สเปคสินค้า
    • 03-10-01-03

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_CONNEX_legno_window
    • Product familyWood-Metal systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15
    • OmniClass TitleWood Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows