เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 door

    Slim face widths, different design options (single-leaf, double-leaf, different threshold variants, including barrier-free, CE labelling, with or without sash bars, various lock versions, a wide range of materials – namely steel, stainless steel and Corten steel). JANSEN JANISOL Arte 60 doors are therefore the right choice for renovations to existing buildings and modern structures, where architectural freedom is desired.

    สเปคสินค้า
    • 01-02-05-01

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jansen_janisol_door_Arte_2_0
    • Product familyInsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-25
    • หมายเลขฉบับ4
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors