เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door

    Using the extremely slimline steel profile system JANSEN JANISOL Arte, extremely large sliding doors with slim face widths and high stability can be prepared. Originally developed by Jansen for the reconstruction of historic windows, JANSEN JANISOL Arte now offers architects and planners the possibility to divide large glass fronts in new buildings.

    สเปคสินค้า
    • 01-04-01-03

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • Product familyInsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folding and sliding doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-17
    • หมายเลขฉบับ3
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors