เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN VISS Basic façade
JANSEN VISS Basic façade
JANSEN VISS Basic façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic façade

    With VISS Basic, Jansen offers cost-effective and aesthetic system solutions for the support-free construction of facades. The design of the system is based on the tried-and-tested VISS system. This makes it possible to construct a wide range of facades, even with very large spans. The choice of the shape and material of the loadbearing construction is unrestricted.

    สเปคสินค้า
    • 01-03-01-02

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_VISS_Basic_facade
    • Product familySteel facades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VISS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-14
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls