เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS façade

    With the VISS system, Jansen offers a highly thermally insulated facade construction with a Passivhaus certificate for any application both in new buildings and refurbishments. The components from the modular system are selected to suit the structural requirements, size of panels and/or infill element thicknesses in order to achieve the best solution in terms of structure and cost.

    สเปคสินค้า
    • 01-03-01-01

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_VISS_facade
    • Product familySteel facades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VISS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-05
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls