เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN VISS SG façade
JANSEN VISS SG façade
JANSEN VISS SG façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS SG façade

    VISS SG is, architecturally, a very attractive all-glass facade. Based on the proven VISS system solution, VISS SG can be simply and efficiently designed and built as structural glazing to form a high-tech facade. Glazed panels of up to 2.5 x 5.0 m significantly enhance the transparency of the building envelope. With a variety of glass anchors it is possible to install double or triple glazed units up to 70 mm thick. Likewise, using VISS SG and the structural glazing method, it is very easy to construct glazed roofs. The Jansen VISS SG system can be readily combined with all VISS profiles with face widths of 50 and 60 mm, as well as with the VISS Basic solution, which can be mounted on any support. With steel as the construction material, the slender internal look is retained, while the large glazed areas create a generous sense of space. This results in a wide range of options with only a minimum of additional components.

    สเปคสินค้า
    • 01-03-01-06

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_VISS_SG_facade
    • Product familySteel facades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VISS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-12
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls