เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection

    Welded steel construction comes into its own in sloping glazing in the event of a fire. The well-designed, high-quality VISS Fire system with its wide range of additional components, such as fire-proof anchors, stainless steel clamping sections etc., prevents the spread of fire and smoke in the event of a fire. VISS Fire has a number of country-specific approvals, to which more are continuously being added through further tests.

    สเปคสินค้า
    • 01-03-02-03

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_VISS_Fire_roof_glazing_fire_protection
    • Product familySteel facades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VISS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-12
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls