เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cozy Double Seater High Back
Cozy Double Seater High Back
    JasonL

    Cozy Double Seater High Back

    Hello! I am Cozy Seater High Back Lounge, your go-to for comfort and privacy in the workspace. I effortlessly transform open-plan areas into serene, personalized spaces.

    With a sturdy powder-coated base and a 30mm noise-absorbing back panel, I ensure stability and a peaceful environment. My high-back design supports your upper back, enhancing posture and reducing strain.

    Featuring a fabric back and seat on a steel frame with high-density foam, I offer plush, durable seating. The light grey back and dark grey seat are sleek and modern, while cushions in light grey, light blue, yellow, and pink add a splash of color.

    Ideal for indoor settings, I come with a 5-year warranty and support up to 120kg. Customize me to fit your style and create a workspace that truly works for you.

    สเปคสินค้า
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Maximum load (kg): 120

      Product weight (kg): 36.5

      Seats (people): 2

      Back height (mm): 1060

      Back width (mm): 1400

      Seat height (mm): 400

      Seat width (mm): 700

      Seat depth (mm): 700

      Material: Fabric seat and back

      Frame: Black metal

      Finish: Dark grey seat with light grey back

      Use: Suitable for indoor

      Seat foam: High density foam

      Back cushion: Light grey, light blue, pink, yellow

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cozy-Double-Seater-High-Back
    • Product familySofas and Lounges
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cozy Sofas and Lounges
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)725
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (27)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (23)