เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cube Locker 4 Tier 4 Across
Cube Locker 4 Tier 4 Across
    JasonL

    Cube Locker 4 Tier 4 Across

    Hi, I'm a new addition to the JasonL family. I come in multiple sizes and colours to suit your activity-based environment. I have a three digit combination lock, name badge holder and letter slot as standard. Each locker comes with an adjustable shelf allowing you to store in multiple configurations.

    สเปคสินค้า
    • Brand Jasonl

      Assembly required Yes

      Height (mm) 1933

      Top dimensions (mm) 1600x450

      Total width (mm) 1600

      Total depth (mm) 450

      Warranty (years) 10

      Product weight (kg) 100

      Number of shelves 16

      Material Laminate

      Number of adjustable shelves 16

      Lockable Yes (3 combination lock)

      Carcass thickness (mm) 18

      Number of doors 16

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cube-locker-4-tier-4-across
    • Product familyStorages
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cube Locker Office Storages
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย