เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slim Mobile Pedestal
JasonL

Slim Mobile Pedestal

Running out of space in your office? Looking cluttered and disorganised? I am the perfect solution. I fit under any great JasonL desk or workstation. My simple design and modern finish allows me to suit any office workspace. I am perfect for small tables and desks ranging from 1000mm to 1200mm. My slim design is able to squeeze into tight spaces, for a neat fix to all your clutter.

In addition to my functional features, the Slim Mobile Pedestal is also designed with a modern finish that can complement any office decor. It's great to hear that this product comes with an option for a cushion, making it a versatile piece of furniture that can be used as a seat when needed.Office desk storage sorted.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Height (mm) 600

    Top dimensions (mm) 300x500

    Total width (mm) 300

    Total depth (mm) 500

    Warranty (years) 5

    Product weight (kg) 13

    Material Metal

    Frame finish White and black

    Mobile Yes

    Lockable Yes

    Number of drawers 3

    Carcass thickness (mm) 0.7

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.slim-mobile-pedestal
  • Product familyStorages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mobile Pedestal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit