เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal
JasonL

Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal

Versatile, durable and dependable, I have been designed specifically for ease of use and space saving, and will make it my mission to de-clutter your office. With central locking and receding doors, I provide secure storage in any office environment. I've been made with high quality steel and am very flexible. I offer two rows of A4 files or a single row (front to back) of Foolscap filing. I come standard with three adjustable shelves, 2 different carcass colour, suspension filing and PVC doors. I'm the ideal tambour storage unit for your needs.

สเปคสินค้า
  • Warranty (years): 5

    Product weight (kg): 36

    Number of shelves: 3

    Material: Metal

    Number of adjustable shelves: 3

    Lockable: Yes

    Carcass thickness (mm): 0.7

    Number of doors: 2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Tambour-Sliding-Door-Storage-Cabinet-Metal
  • Product familyStorages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tambour
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1025
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย