เผยแพร่สินค้าของคุณ
Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]

Hi! I'm the Uniform Bookcase! I'm perfect for the contemporary office, combing style with practical storage. I'm perfect for storing folders, books, awards, photos and anything else you would like to proudly display. I'm 1170mm tall and fit into most office and home spaces.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uniform-medium-open-bookcase-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Product familyStorages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uniform Office Storages
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMelamine
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย