เผยแพร่สินค้าของคุณ
Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]

Being organised is what I do best, and my adjustable shelf provides the flexibilty to reorganise, reallocate and relocate. My lockable doors provide the security and privacy every office needs, and my modern designs makes me blend into any office space. I'm available in white, maple and wenge, and come with a ten year warranty guarantee.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 78

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uniform-medium-storage-cupboard-with-small-doors-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Product familyStorages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uniform Office Storages
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMelamine
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย