เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Washbasin mixer with Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3111X10041141
  • Product familyCubito N
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)220
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)270
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.85
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา