เผยแพร่สินค้าของคุณ
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

The drop-in washbasins can be embedded in the washtops, just as this Ibon drop-in washbasin, 56 cm long, always with tap hole. 10-year warranty provided.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.813011
  • Product familyIBON
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)199
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)475
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา