เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.894249
  • Product familyMio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complements
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยโรมาเนีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameLiquid traps
  • UNSPSC code40142502
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • OmniClass Number23-27 37 00
  • OmniClass TitleLiquid Traps
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา