เผยแพร่สินค้าของคุณ
In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet
Roca

In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet

DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.890091200
  • Product familyIn-wall tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)80
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)