เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIO STYLE Holder with soap dispenser, frosted glass, black matt
Jika

MIO STYLE Holder with soap dispenser, frosted glass, black matt

Holder with soap dispenser, frosted glass, black matt
สเปคสินค้า
  • Choosing the adequate accessories is a must for perfect bathroom looks. The Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes. The advantage of the new modern color design is smooth surface, which is highly resistant to scratching. Mio Style bathroom accessories are characterized by the purity of simple lines with an emphasis on functionality and extended use are a matter of fact. 10-year warranty provided.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H3832F27161001
  • Product familyMIO STYLE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • OmniClass Number23-31 25 29 11
  • OmniClass TitleHand Soap Holders

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา